20-BSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

20-BSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Inverted, Standard, 20 ton Tragzahl, 24:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

$6526.43 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 24:1
Spindeldurchmesser 57 mm / 2,25 in
Spindelsteigung 13 mm / 0,50 in
Spindel-Kerndurchmesser 47 mm / 1,85 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 48
Gewicht 89 kg / 195,20 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 177.929 N / 40.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0009 N·m / 0,0080 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 35,48 N·m / 314,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 1,87 kW / 2,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 501 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 50.696 N / 11.397 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 9,491 N·m / 7,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 914 mm/min / 36 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: